Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group 中国

中国

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

重工业业务

重工业业务

不论多么独特或苛刻的要求,睿司曼集团生产的电缆都在从海港到矿井的各种应用中提供电力和控制。数十年来,业界一直依赖于我们的高质量电线和电缆解决方案。我们的创新设计和定制材料提供了更长的电缆使用寿命,从而减少了停机时间,增加了产量,并极大的降低了成本。我们以耐久和可靠的电线和电缆产品的竞争性组合,服务于各个市场,这些产品实际上可以用于任何工业应用。

  • 对苛刻环境制定的电缆解决方案,包括重负载挠曲和扭曲应力
  • 能够抵御磨损、化学溶剂、油、火焰、湿气和高达150°C高温的重型耐久电缆
  • MSHA相关的电力和控制电缆
  • 专业的工程电线和电缆,能够承受集装箱起重机和货场起重机的挠曲和高温(以全温度Industrite 和 Bostflex品牌为特点)

 认证、清单和批准
我们的控制电缆通过巧妙的结构和护套材料(包括PVC,CPE和XLPE),满足适用的ICEA标准。

 对质量的国际承诺-- ISO-9000:2000
我们制造厂的质量管理系统经过了独立审计和认证(UL认证或国际认可的Det Norse Veritas),以遵守ISO-9000:2000中所述的质量要求。我们承诺提供优质产品和服务,并不断改进这些证明中所体现的实际做法。

For more information, please check our global site: http://heavy-industry@prysmiangroup.com