Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group 中国

中国

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

290/500千伏交联聚乙烯电缆

290/500千伏交联聚乙烯电缆

YJLW02(3) 290/500KV 1*2000mm2


YJLW02(3) 290/500KV 1*1400mm2


YJLW02(3) 290/500KV 1*1600mm2


YJLW02(3) 290/500KV 1*2500mm2


YJLW02(3) 290/500KV 1*1000mm2


YJLW02(3) 290/500KV 1*1200mm2


YJLW02(3) 290/500KV 1*800mm2