Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group 中国

中国

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

YJQ02(3)

YJQ02(3)

YJQ02(3) 50/66KV 1*240mm2


YJQ02(3) 50/66KV 1*300mm2


YJQ02(3) 50/66KV 1*400mm2


YJQ02(3) 50/66KV 1*500mm2


YJQ02(3) 50/66KV 1*630mm2


YJQ02(3) 50/66KV 1*800mm2


YJQ02(3) 50/66KV 1*1000mm2


YJQ02(3) 50/66KV 1*1200mm2


YJQ02(3) 50/66KV 1*1400mm2


YJQ02(3) 50/66KV 1*1600mm2


YJQ02(3) 50/66KV 1*2000mm2