Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group 中国

中国

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

YJLV22

YJLV22

YJLV22 3.6/6KV 3*50mm2~3*300mm2


YJLV22 6/6KV 3*50mm2~3*300mm2


YJLV22 6/10KV 3*50mm2~3*300mm2


YJLV22 8.7/10KV 3*50mm2~3*300mm2


YJLV22 8.7/15KV 3*50mm2~3*300mm2


YJLV22 12/20KV 3*50mm2~3*300mm2


YJLV22 18/30KV 3*50mm2~3*300mm2


YJLV22 21/35KV 3*50mm2~3*300mm2


YJLV22 26/35KV 3*50mm2~3*300mm2