Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group 中国

中国

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

YJLV72

YJLV72

YJLV72 3.6/6KV 1*35mm2~1*630mm2


YJLV72 6/6KV 1*35mm2~1*630mm2


YJLV72 6/10KV 1*35mm2~1*630mm2


YJLV72 8.7/10KV 1*35mm2~1*630mm2


YJLV72 8.7/15KV 1*35mm2~1*630mm2


YJLV72 12/20KV 1*35mm2~1*630mm2


YJLV72 18/30KV 1*50mm2~1*630mm2


YJLV72 21/35KV 1*50mm2~1*630mm2


YJLV72 26/35KV 1*50mm2~1*630mm2