Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group 中国

中国

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

YJV22

YJV22

YJV22 3.6/6KV 3*35mm2~3*300mm2


YJV22 6/6KV 3*35mm2~3*300mm2


YJV22 6/10KV 3*35mm2~3*300mm2


YJV22 8.7/10KV 3*35mm2~3*300mm2


YJV22 8.7/15KV 3*35mm2~3*300mm2


YJV22 12/20KV 3*35mm2~3*300mm2


YJV22 18/30KV 3*50mm2~3*300mm2


YJV22 21/35KV 3*50mm2~3*300mm2


YJV22 26/35KV 3*50mm2~3*300mm2