Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group 中国

中国

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

YJV32

YJV32

YJV32 3.6/6KV 3*35mm2~3*300mm2


YJV32 6/6KV 3*35mm2~3*300mm2


YJV32 6/10KV 3*35mm2~3*300mm2


YJV32 8.7/10KV 3*35mm2~3*300mm2


YJV32 8.7/15KV 3*35mm2~3*300mm2


YJV32 12/20KV 3*35mm2~3*300mm2


YJV32 18/30KV 3*50mm2~3*300mm2


YJV32 21/35KV 3*50mm2~3*300mm2


YJV32 26/35KV 3*50mm2~3*300mm2