Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group 中国

中国

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

HYJQF41

HYJQF41

HYJQF41 3.6/6kV 3×35mm2~3×400mm2


HYJQF41 6/10kV 3×35mm2~3×400mm2


HYJQF41 8.7/15kV 3×35mm2~3×400mm2


HYJQF41 12/20kV 3×35mm2~3×400mm2


HYJQF41 18/30kV 3×50mm2~3×400mm2


HYJQF41 21/35kV 3×50mm2~3×300mm2


HYJQF41 26/35kV 3×50mm2~3×240mm2