防辐射空间线

随着地球静止卫星使用寿命的增加,其重要系统潜在辐射风险也越来越大。

防辐射空间线

聚四氟乙烯降解为尘土,污染光学仪器,设备,发动机和结构进而影响卫星性能。随着地球静止卫星使用寿命的增加,其重要系统的潜在辐射风险也越来越大。聚四氟乙烯降解为尘土,污染光学仪器,设备,发动机和结构进而影响卫星性能。 由于地球轨道通信卫星在现代世界不可或缺,Draka Fileca为其开发了一系列新的空间电线和电缆 - FA3901-2-P而自豪。在这种情况下,外层的布线夹层中去除聚四氟乙烯,以便在卫星的使用寿命期间减少辐射危害。 FA3901-2-P系列焦点: 使用与ESA / SCC 3901-002电线相同的合格核心物质,现已根据ESA / SCC 3901-002规范(扩展74至91)获得ESA认证。 专门用于消除潜在的粉尘污染。 与ESA / SCC 3901-002系列相比,减轻了重量,减少了外径。