低烟无卤、安全环保电缆在高层建筑中的应用

迪拜

低烟无卤型、安全环保产品在高层建筑中的应用

低烟无卤、安全环保电缆在高层建筑中的应用

在高层建筑物撤离中速度至关重要。通常情况下通往安全通道距离相当长。

通常情况下,电缆安装在垂直管道中,在火灾中这些管道像烟囱一样,将烟雾和气体分配到每个楼层。

在这种环境下,耐火和低着火危险电缆技术可以为逃生提供宝贵的时间,并且在关键时刻,在维持提供应急服务环境完整性起着至关重要的作用。

以下仅为一些我们供应电缆的重要国际项目。

迪拜塔

迪拜塔是世界上最高的塔,高耸入云。 FP Plus Flex电缆用于火灾报警并且为应急照明系统提供动力。按照180万英镑合同的项目内容,我们的FP400电缆用于为建筑物提供基本电路和电源。

安装电缆的长度是目前塔架高度的1300多倍,并配有超过70万个防火夹子和密封套。

安装 - FP Plus Flex和FP400电缆

建筑类型 - 高层建筑
电缆系列- 防火
位置 - 迪拜