传统电力供应

传统的力供应

传统的力供应

所有的发电厂都需要复杂的集成电力、控制和仪表系统;普睿司曼的Technergy™发电厂系列产品线涵盖包括中压、低压、控制、仪表和电信电缆以及配件所有的电缆和服务需求。

也可以通过减少电缆材料的使用,提高工作温度,以及采用环保型发电的特殊解决方案,(如水电和水热)来提高可持续性

Technergy™发电厂产品线以及提供给公用事业、承包商、系统设计者和安装者的一些益处如下:

  • 更亲近客户和终端使用者
  • 综合协调的合同管理
  • 火灾时,更优异的产品安全性,完全符合最严格的国家标准
  • 低烟,无卤材料
  • 适用于当地产品设计标准
  • 量身定制的服务
  • 可提供创新的替代产品解决方案
  • 遵守欧盟有害物质禁用指令以及REACH法规

普睿司曼的Technergy™发电厂产品线,是满足您的电力和通讯网络需求或者您的发电厂的一站式服务点。


普睿司曼的Technergy™发电厂产品线系列符合公认的国家和国际标准,包括德国工程师协会,国际电工委员会,英国, 法国,AS, 美国电气电子工程师协会,美国安全检测实验室公司等标准。


普睿司曼的Technergy™发电厂产品线涵盖了所有工厂的电缆和服务需求。