运用PRY-CAM进行局部放电测量

运用PRY-CAM进行局部放电测量

一场资产管理的改革

运用PRY-CAM进行局部放电测量

我们的目标是让我们的客户获取关于电缆或者网络组件在其链路或者电路中的实时状况,以实现最优开发。

我们的两个革命性技术平台:PRY-CAM和多功能检测系统,为电缆、终端和接头等部件提供最新的服务性能。

提供实时反馈,PRY-CAM可以分析组件的温度曲线、局部放电、潜在的热点和负载增加的可能性。它也可以监控并提醒您其他潜在问题,包括:屏幕内可能存在水分或者应变、洪水、烟雾和火灾。

对于特别有价值的连接,客户可以依赖这些持续监控方案,它们不会干扰常规运营并且允许识别可能发生的问题(例如局部放电或网络泄漏)。然后这些问题可以被追踪以确保资产的运营能力不受影响。

这些方案完全适用于新系统,但在某些情况下也可以被集成到现有系统之中。

下载

便携式局放检测设备

带来创新


以变革性的技术改变您的资产管理理念,从而提高效率并减少成本。