铠装多芯电缆

铠装多芯电缆

铠装多芯电缆

运行温度小于等于105°C/3.000h的铠装多芯电缆通常由聚氯乙烯单芯和聚氯乙烯或聚氨酯护套(11Y / TPE-U)组成。其单芯通常设计为薄壁厚并采用对称、非对称或细导线。

在运行温度小于等于125°C/3.000h时,单芯主由交联聚乙烯(2X – T125)或聚丙烯(9Y)制成。该温度等级的适用护套材料为聚氨酯(11Y / TPE-U),因为这种绝缘材料具有很好的灵活性和耐磨性。

在小于等于150°C/3.000h的温度等级中,乙烯-四氟乙烯共聚物(7Y / ETFE)或交联聚乙烯(2X – T125)单芯与交联聚酯护套(33X)或交联聚乙(2X – T125)护套是一个不错的组合。此类电缆主要用于传感器。