Home 新型防电晕效应,高压AZ和DZ系列 新型防电晕效应,高压AZ和DZ系列 Share this link 普睿司曼集团航空事业部Draka Fileca在特殊产品开发方面拥有丰富的经验,并且在核,油,天然气等领域有丰富经验支持。集团支持和组间交流增强了我们精英研发团队实力。 这一关键技术有助于我们为下一代飞行器开发两个全新的高压电缆系列缩短交付时间。具有加强绝缘的镀镍铜的DZ系列是电晕效应研究的结果。 AZ系列将铝电缆的经验与高电压约束的经验相结合。这些创新产品已经被空中客车集团选择用来装备其全新的A350。这些新的馈线电缆占增益的40%。 / 最佳参考案例 新型低弯曲半径馈线DH系列 纽约 纽约贸易中心 迪拜 哈利法塔 防辐射空间线 圣吉纳维夫 欧空局恢复对DrakaFileca的信任 新型防电晕效应,高压AZ和DZ系列 新型低弯曲半径馈线DH系列 太阳能动力项目 不耗燃油的全球飞行 含铝导线减轻30%重量 arrow-right /
普睿司曼集团航空事业部Draka Fileca在特殊产品开发方面拥有丰富的经验,并且在核,油,天然气等领域有丰富经验支持。集团支持和组间交流增强了我们精英研发团队实力。 这一关键技术有助于我们为下一代飞行器开发两个全新的高压电缆系列缩短交付时间。具有加强绝缘的镀镍铜的DZ系列是电晕效应研究的结果。 AZ系列将铝电缆的经验与高电压约束的经验相结合。这些创新产品已经被空中客车集团选择用来装备其全新的A350。这些新的馈线电缆占增益的40%。
这一关键技术有助于我们为下一代飞行器开发两个全新的高压电缆系列缩短交付时间。具有加强绝缘的镀镍铜的DZ系列是电晕效应研究的结果。 AZ系列将铝电缆的经验与高电压约束的经验相结合。这些创新产品已经被空中客车集团选择用来装备其全新的A350。这些新的馈线电缆占增益的40%。