“迪拜塔:极高的安全性”

迪拜塔:极高的安全性


它主宰着迪拜的天际线,并拥有多项世界纪录:828米的高度使其成为有史以来最高的建筑,高达162层的电梯具备无与伦比的运行速度(10米/秒)。

EN - Stories - Construction & Infrastructures - Burj Khalifa - Slide

Id: 191

Type: text_and_gallery

Url: node/191

 

“它包括电气控制线路、消防报警系统、急救照明系统和电。普睿司曼安装的电缆长度超过塔高的1300多倍。”

这是迪拜塔,意为“哈里发塔”:这是一个最具创新性的高科技建筑灯塔,是人类对自然的永恒挑战和对其自身极限的挑战。

每天,这个人潮涌动的微世界需要消耗惊人的电量用于照明和电梯。

尽其尺寸令人惊叹,这项高耸入云的艺术工程可以抵抗迪拜炎热的夏季温度。迪拜塔每天接纳成千上万的游客-最显著的是-这是第一个可供人类在此高度上居住的建筑物。

一项巨大的责任

由于人口密度高,加之建筑物的独特性,这个项目成为了一个真正的、雄心勃勃的奋进者。普睿司曼集团接受了这项挑战。除了提供迪拜塔的基本电路外,它还解决了消防安全系统的微妙问题和电梯性能的关键问题。

即使在极端情况下也能确保安全

重点是防火安全:所用的材料和检测系统必须达到最优的。为了向火灾报警和应照明系统供电,普睿司曼集团提供其FP范围的低电压电缆。 一旦发生火灾,该电缆可结合低度火焰蔓延以及极低烟雾和危险气体排放量的热释放。这为客人逃离大楼赢得了更多时间,也为救小组提供了更好的操作条件。这些耐火电缆确保了火灾期间供电和警报系统的正常运行。

前所未有的速度

迪拜塔共有57部电梯,均由世界领先的奥的斯电公司生产,这些电梯不同于其他任何摩天大楼中的电梯。其中,24部电梯为无机房电梯(MRL) Gen2 ™,其特点是精致的内饰设计和一流的科学技术。2部电梯为双层天文台电梯,每层可容纳21人。然而,最重要的是,迪拜塔的所有电梯均以破纪录的速度在162层内实现升降运动:10米/秒。普睿司曼参与了电梯系统的电气布线规划的初期阶段。定制电梯移动式和井道电缆是为了满足项目的具体需要开发的。例如,铜/纤维混合电梯移动式电缆的开发目的在于结合独特的光学纤维成分组合、多个屏蔽通信对以及电源。

“驱动创新、提高安全标准:我们一贯致力于帮助创一个可持续发展的未来,并始终支持独创性和想象力。”

项目相关数字:

162

层防火地板

57

电梯电缆

700,000

固定配件

建筑与基础设施包含


partial-discharge-monitoring-system

电力与控制电缆

Read more
side_menu_header_300x300_2.jpg

铁路电缆

read more

订阅新闻 最新的出版物和业务观察